GD308SC-C

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Kompaktowa konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Sprężyna zamykająca C
Duża siła S
IP40
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 4 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 3800 [N] |
| Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 1200 [N] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 3800 [N] |
| Czas zamykania | 0.03 [s] |
| Czas otwierania | 0.06 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 108 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 1.2 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Wytrzymała, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twardą powłoką
- Doprowadzanie energii
- możliwe z kilku stron
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- Szczęka chwytająca
- Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
- Wysokie przeniesienie siły
- Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
- Sprawdzanie pozycji
- Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
- Zintegrowana, regulowana krzywka przełączająca
- Bezpośrednia kontrola pozycji szczęki
- Element zaciskowy
- Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)