SWM1054

Jednostki wychylne kątowe
Seria SWM1000
"Smukła"
- Zoptymalizowana konstrukcja
Dzięki dopasowaniu do zwolnicy jednostkę można wbudować w osprzęt maszyny tak, że nie zajmuje dużo miejsca. - Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie tłoczników wielotaktowych. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Amortyzacja Powerstop
IP30
Czujnik pola magnetycznego
Pozycjonowanie 2 pozycje
Dane techniczne
| Kąt wychylenia | 90 [°] |
| Kąt wychylenia regulowany +/- | 3 [°] |
| Moment obrotowy 0° | 40 [Nm] |
| Moment obrotowy 45° | 29 [Nm] |
| Moment obrotowy 90° | 40 [Nm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [°] |
| Czas obrotu bez zamontowanego obciążenia | 0.5 [s] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 215 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
| Masa | 3.6 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Mocowanie i pozycjonowanie
- Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości W zakresie dostawy - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej
Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3° - Kołnierz montażowy
Do montażu aplikacji specyficznych dla klienta - Przeniesienie siły 90° obrót
Zasada dźwigni kolankowej - Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej