ZIMO2000-213830

  • ZiMo 移动机器人单元采用灵敏的抓取技术和无污染处理技术,是医疗和制药行业的理想之选。
设备/选项
  • 非常适合小批量和多品种生产应用
  • 提高生产力
  • 灵活部署
  • 优化生产流程
  • 可个性化配置
  • 快速投资回报率 (ROI)
可视化控制Zimmer HMI
宽度785 [mm]
'深度700 [mm]
PLC 控制Beckhoff
重量380 [kg]
荷载5 [kg]
MATCH 存放架数量4
工作范围950 [mm]
机器人制造商ABB
机器人型号CRB 15000-5/0.95
机械手控制器OmniCore C30
机器人位置 - 操作侧左侧
机器人在操作员一侧逆时针对齐270 [°]
安全扫描仪2xSICK
安全扫描仪(基础)位置 - 操作侧右前方
安全扫描仪(扩展)位置 - 操作侧左后方
包括机器人在内的高度1750 [mm]
气动连接联接插座 NW7
电气连接插头 CEE 16 A,400V,5 针
无源分配器接口模块8 个数字输入,8 个数字输出
数字 I/O 接口模块
IO-Link 接口模块抓手
远程维护EWON Cosy+ WiFi
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +40 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
1x
基础模块
移动机器人
1x 详情
1x
远程维护
选配
1x 详情
1x
房间人机界面
选配
1x 详情
1x
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
1x 详情
1x
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
1x 详情
1x
MATCH 储藏站
选配
1x 详情
2x
安全扫描仪
选配
2x 详情
1x
Schnittstellen
选配
1x 详情
1x
Schnittstellen
选配
1x 详情
1x
Schnittstellen
选配
1x 详情
ABB
机器人
详情
ABB
机器人
详情
ABB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
发那科
机器人
详情
发那科
机器人
详情
发那科
机器人
详情
通用机器人
机器人
详情
通用机器人
机器人
详情
通用机器人
机器人
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
对接轨道
选配
详情
小型装载托盘放置架
选配
详情

资料下载

PDF 数据表