GP75S-C

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

"Der Dauerläufer"

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Sehr kurze Zykluszeiten
    Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • Hohe Kraft S
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Hub pro Backe10 [mm]
Nenngreifkraft275 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.63 [N]
Greifkraft beim Schließen275 [N]
Schließzeit0.04 [s]
Öffnungszeit0.04 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus19 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP30
Gewicht0.51 [kg]
Universalbackensatz Aluminium
Zubehör
Details
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Schnellentlüftungsventil
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
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Positionssensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
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
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Zentrierscheibe
Zubehör
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Universell einsetzbar
  • z.B. als Niederhalter
Vorteile
  • Fester Anschlag
  • Definierte Werkstückposition
  • Störkonturminimierung
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
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  2. einstellbare Schaltnocke
    zur Positionsabfrage
  3. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  4. Rundführung
    Aufnahme von Kräften und Momenten
  5. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  6. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren