GP408NC-C

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Kompakte Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
IP40
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Sperrluft
Technische Daten
| Hub pro Backe | 8 [mm] |
| Nenngreifkraft | 700 [N] |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 150 [N] |
| Greifkraft beim Schließen | 700 [N] |
| Schließzeit | 0.03 [s] |
| Öffnungszeit | 0.05 [s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Arbeitsdruck Sperrluft max. | 0.5 [bar] |
| Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 36 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Gewicht | 0.52 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Robustes, leichtes Gehäuse
- hartbeschichtete Aluminiumlegierung
- Befestigung und Positionierung
- alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Energiezuführung
- von mehreren Seiten möglich
- Greiferbacke
- Aufnahme der individuellen Greifbacke
- Abfragenut
- Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
- synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- Integrierte Greifkraftsicherung
- im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- Positionsabfrage
- Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung
- Klemmbock
- Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)