WWR1200F

Werkzeugwechsler
Serie WWR1000
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination aus Federspeicher und mechanischer Kraftübersetzung sorgt für einen sicheren Halt des Werkzeugs – selbst bei plötzlichem Druckverlust im System. - Hohe Traglasten für große Herausforderungen
Mit Tragfähigkeiten von über 1.000 kg eignet sich der Werkzeugwechsler ideal für den Einsatz an Schwerlastrobotern und ermöglicht stabile, automatisierte Wechselvorgänge auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Ob Pneumatik, Vakuum, Hydraulik, Kühlmittel, elektrische Signale oder Last – unser modulares System erlaubt die Integration verschiedenster Medienüberträger - flexibel anpassbar an unterschiedlichste Prozessanforderungen.
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 200 |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Energieübertragung fluidisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 3 [mm] |
Betriebsdruck | 6 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 83 [cm³] |
Gewicht | 15 [kg] |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 1000 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Zentrierbolzen
Verdrehsicherung und Positionierung für Losteil - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Kolbenstellungsabfrage
Über induktiven Näherungsschalter - Verriegelungshülse
- Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Befestigung Energieelement
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14+5 Sensorik | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14+5 Sensorik | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14+5 Sensorik | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14+5 Sensorik | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER4000FLA03-05-A | ![]() | 3 | ||
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 |
Übertragungsart fluidisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER4000FFL01-13-A | ![]() | G1/2" | 1 | |
WER4000FFL02-13-A | ![]() | G1/2" | 2 | |
WER4000FFL04-13-A | ![]() | G1/2" | 4 |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 | |
WER4000FPL06-06-A | ![]() | G1/8" | 6 | |
WER4000FPL15-12-A | ![]() | M5 | 15 |