GPP5035NC-00-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
"Der Beste"
- Steel Linear Guide –
Das überlegene Führungskonzept
Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine. - Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten. - Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
Setzen Sie auf die Zimmer Group und profitieren Sie von einer exklusiven, 24-monatigen Gewährleistung für Ihre GPP- und GPD5000-Greifer – ohne Einschränkungen, auch für werkstückberührende Teile und Verschleißteile. Maximale Zuverlässigkeit, maximale Produktivität – 24/7!
Ausstattung/Optionen
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP64
Korrosionsgeschützt
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Sperrluft
Großer Hub / Feder schließend
Steel Linear Guide
Technische Daten
| Hub pro Backe | 35 [mm] |
| Nenngreifkraft | 8000 [N] |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 1900 [N] |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
| Greifkraft beim Schließen | 8000 [N] |
| Schließzeit | 0.4 [s] |
| Öffnungszeit | 0.7 [s] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 12.5 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 315 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +90 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 2075 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Korrosionsgeschützt | Ja |
| B10d-Wert | 30000000 |
| Gewicht | 19 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
- Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg
- Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- Greiferbacke
- Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
- Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
- Steel Linear Guide
- Stahl in Stahl geführt
- Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
- Klemmbock
- Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
- Integrierte Greifkraftsicherung
- Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- Antrieb
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder
- Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch
- Abfragenut
- Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
- Doppellippendichtung
- IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion
- Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
Zertifikate Reinraumtauglichkeit
SERIE GPP5000 00-VERSIONEN*
SERIE GPP5000 21-VERSIONEN*
SERIE GPP5000 AL-VERSIONEN*
*Die Zertifizierungen gelten für alle Versionen nur bis Baugröße GPP5016