GV1-4X8

Racores rectos de conexión rápida
Serie GV
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta
Datos técnicos
| Rosca de conexión | G1/4" |
| Conexión de manguera Ø exterior | 8 [mm] |
| Longitud | 23 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.02 [kg] |
| Medida D1 | 14 [mm] |
| Medida i | 7 [mm] |
| Medida L1 | 16 [mm] |
| S | 17 [mm] |
| S1 | 6 [mm] |