NJ6.5-E2S

Detectores inductivos
Serie NJ

  • Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
  • Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Sensor-Ø6.5 [mm]
Distancia de detección asegurada Sa1,20 [mm]
Distancia de actuación asignada Sn1.50 [mm]
Distancia de actuación real Sr1.5 [mm]
Temperatura ambiente-25 ... +70 [°C]
Salida de conmutaciónPNP
Función de conmutaciónContacto NA
Tensión de servicio mín.10 [V DC]
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Tensión de servicio asignada24 [V DC]
Tensión de aislamiento asignada75 [V DC]
Corriente de servicio asignada200 [mA]
Corriente nominal condicional de cortocircuito100 [A]
Capacidad de carga máx.500 [μF]
Corriente en vacío atenuada máx.9 [mA]
Corriente en vacío no atenuada máx.3 [mA]
Ondulación residual máx.15 [%]
Versión eléctricaCC, corriente continua
Frecuencia de conmutación3000 [Hz]
Caída de la tensión2,5 [V]
Profunidad46 [mm]
Tipo de conexiónConector
Tipo de conectorM8x1
Tipo de montajeenrasado
Resistente a cortocircuitos
Seguridad contra polarización inversa
Longitud de sujeción32,3 [mm]
Material de la carcasaAcero inoxidable
Material de la superficie activaPBT
Norma básicaIEC 60947-5-2
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67
Indicación de funcionamiento
Indicación de tensión de servicioNo