GEN9102

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas de agujas
Serie GEN9100

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP50
  • Digital I/O
Cable conector recto, cable 10 m - conector M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 10 m - conector M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Abastecimiento de energía
    interfaz estandarizado con conector redondo M12
  2. Accionamiento
    mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil Consumo de corriente solo durante impulso <25 ms
  3. Detección de la posición
    Detector Hall integrado 2 posiciones de detección
  4. Control de estado
    detección de la posición óptica mediante LED Agujas bajadas, agujas subidas
  5. Ajuste del recorrido
    ajustable de forma contínua Legible mediante escala
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  8. Agujas que se extienden
    sujetan la pieza a través de pinchazo