F035-08-011

Amortiguadores fluídicos
Serie Galante

TecnologíaDefined Comfort
Curva característica del amortiguadorlineal constante con marcha libre
Fuerza del amortiguador46 [N]
Tolerancia del amortiguador+5/-5 [N]
Velocidad del amortiguador50 [mm/s]
Marcha libre
Longitud en marcha libre10 [mm]
Retorno por muelle del amortiguador
Color de la carcasa del amortiguadornatural
Color de la tapa del amortiguadorgris RAL7035
Ø de la carcasa del amortiguador8 [mm]
Longitud de la carcasa del amortiguador80 [mm]
Ø del vástago del amortiguador1.8 [mm]
Conexión de la carcasa del amortiguadorsaliente
Conexión del vástago del amortiguadorparagolpes
Entorno de aplicaciónestándar