PBV33X15LA-A

Suplemento para absorción de impactos circulares
Serie PBV
Disponible para M8-M36 para carrera normal y larga
Si el amortiguador industrial se acciona con un ángulo de impacto mayor a los 2º por un posible error de alineación, se debe utilizar esta suspensión previa a pernos. De este modo, aumenta el ángulo de impacto admisible hasta 30°, lo que resulta especialmente ventajoso en aplicaciones rotativas.
La suspensión previa a pernos únicamente puede utilizarse en combinación con un amortiguador industrial sin cabezal. Para ello, el amortiguador puede enroscarse alternativamente mediante la rosca exterior de la suspensión previa a pernos.
Formada por un vástago y una carcasa de acero inoxidable, la suspensión previa a pernos puede seleccionarse en dos equipamientos de protección.
Protección: sin protección
en entorno limpio
Protección: rascador
Contra líquidos y aceite
Protección: anillo de fieltro
Contra polvo y virutas
| Rosca | M33 |
| Ángulo de impacto máx. | 30 [°] |
| Protección | Rascador (NBR) |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 830 [g] |