PKP27X30-A


Serie PKP

Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos en la dirección de atornillado del amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.

RoscaM27
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso74 [g]