PKP33X15-A

Serie PKP
Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos en la dirección de atornillado del amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.
Datos técnicos
| Rosca | M33 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 110 [g] |