PME05X05NHAD-B

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Mini Energy
- Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
- Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
- Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
- Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
- Alta seguridad de servicio y fiabilidad
- Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
- Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
| Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 0.8 [J] |
| Velocidad de impacto mín. | 0.1 [m/s] |
| Velocidad de impacto máx. | 1.2 [m/s] |
| Rosca | M5X0.5 |
| Carrera máx. | 4 [mm] |
| Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 2100 [J/h] |
| Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 0.8 [J] |
| Grado de dureza | Duro |
| Cabezal | sin cabezal vástago corto |
| Dos versiones de carrera | Carrera normal |
| Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
| Fuerza en tope fijo máx. | 0.2 [kN] |
| Par de apriete de la contratuerca | 1 [Nm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 3 [g] |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del tope fijo | Ecobrass |
| Aceite biológico (biodegradable) | HEES |
| Fuerza de retorno mín. | 1 [N] |
| Fuerza de retorno máx. | 2 [N] |
| Tiempo de reposición máx. | 0.15 [s] |
| Protección | Rascador (NBR) |
| Serie | Mini Energy |
| Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
| Certificado H1 | Sí |