GR6

Piezas de apriete de acero cementado
Serie GR

  • Se suministra en distintos modelos
Ø d2M6 [mm]
Ø d119 [mm]
Ø d315.8 [mm]
Medida L19.5 [mm]
Medida L28.7 [mm]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.02 [kg]