GU1

Planchas de goma
Serie GU
- Se suministra en distintos modelos
- GU1: instalación por presión en taladros del dedo
- se inserta en taladro de 4,5mm
Datos técnicos
| Material | NBR |
| Resistente al calor hasta máx. | 120 [°C] |
| Resistencia DIN53504 mín. | 10 [N/mm²] |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | 65 +/- 3 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.02 [kg] |