KF50N

Láminas adhesivas de goma
Serie KF

  • Con superficie lisa o de motas
  • Se adapta a la forma del dedo a la perfección
  • Para conseguir buenos coeficientes de fricción y para compensar pequeñas tolerancias al agarrar varias piezas
  • repelente frente a materiales pegajosos
Tamaño500 x 100 [mm]
Materialtejido de algodón impregnado con recubrimiento especial
Superficiemoteado
Grosor del material0.48 [mm]
temperatura máx. admisible+60 (momentáneo hasta 100°C) [°C]
Resistencia al agrietamiento0.9
Fuerza adhesiva22
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.04 [kg]