EB5003AL

Mordazas de ajuste
Serie EB5000
- Flexibles y rápidas
Ahorre tiempo y dinero con la fácil adaptación de los dedos a sus distintas piezas de trabajo - Reproducibles y robustas
La numeración de la muesca le permite ajustar con seguridad la posición de los dedos y las mordazas de ajuste calculadas según FEM le garantizan la máxima seguridad de proceso - Si lo desea puede montar una y la misma mordaza de ajuste dentro de la línea de pinzas 5000 en los distintos tipos de pinzas del mismo tamaño y combinarlas con los correspondientes accesorios. Esto aumentará su flexibilidad y reducirá del mismo modo su diversidad de piezas y con ello los costes de almacenaje
Datos técnicos
| Diseño | Mordazas de ajuste |
| Tamaño constructivo | EB5003 |
| rango de ajuste máx. | 21 [mm] |
| Peso | 0.043 [kg] |
| peso por mordaza de ajuste | 0.04 [kg] |
| Material | Aluminio |
| Adecuado para tamaño constructivo | GPP5003 / GPD5003 |
| medida de la muesca | 7x3 [mm] |
| Unidad de embalaje | 1 [pieza] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |