PMK55-13

Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
| A | 128 [mm] |
| A1 | 30 [mm] |
| B1 | 49 [mm] |
| B2 | 30 [mm] |
| B3 | 9.5 [mm] |
| Diseño | Placa adaptadora |
| Tamaño constructivo | PMK55 |
| Peso | 0.6 [kg] |
| T | 13 [mm] |
| Disponibilidad | Estándar |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar