GP30-D

Pinzas paralelas
Serie GP

"La histórica"

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Tiempos de ciclo muy cortos
    Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Datos técnicos
Carrera por mordaza5 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar94 [N]
Fuerza de agarre al abrir76 [N]
Tiempo de cierre0.02 [s]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.+5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo3 [cm³]
Protección según IEC 60529IP30
Peso0.15 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  2. Activadores de detección ajustables
    para la detección de la posición
  3. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  4. Guía a rodillos
    absorción de fuerzas y momentos
  5. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos