KBH5505BS2

Elemento de sujeción
Serie KBH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rollo) | 55 | R1822 (SNS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rollo) | 55 | R1823 (SLS) | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | hidráulica |
| Fuerza de sujeción | 13700 [N] |
| Presión de servicio | 5 ... 160 [bar] |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
| Valor B10d | 10000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.07 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 6.3 [kg] |
| Función | Enclavamiento y frenado |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| longitud máx. de sujeción | 192 |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional