FS18A-15

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Compensadores
Serie FS

Datos personales
Mensaje
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Medida A8 [mm]
Medida C30 [mm]
Medida E29.5 [mm]
Medida F15 [mm]
Medida H73.5 [mm]
Medida I6.5 [mm]
SW22 [mm]