ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Inyector de vacío
Serie ZKM / ZKX
- Potente
- Caudal: 23 l/min-135 l/min
- Consumo de aire: 21 l/min-88 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Compacto y modular
El sistema puede ampliarse hasta 8 unidades y ofrece la máxima flexibilidad. Un filtro integrado con función de autolimpieza garantiza un menor mantenimiento y una mayor eficacia.
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -92 [kPa] |
| Caudal | 62 [l/min] |
| Función de ahorro de aire | Sí |
| Válvula de regulación de aire | Sí |
| Válvula de regulación de soplado | Sí |
| Salida de conmutación | NPN |
| Contactor de vacío digital | Sí |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.21 [kg] |