SF10SA
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Ventosas
Serie V-SF
Datos técnicos
| Fuerza de aspiración teórica | 6 [N] |
| Fuerza de elevación | 2.2 [N] |
| Volumen | 0.5 [cm³] |
| Tipo de conexión | 1 |
| Medida D1 | 10 [mm] |
| Medida D2 | 10 [mm] |
| Medida H min. | 10 [mm] |
| Medida H max. | 14 [mm] |