SM20NA
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Ventosas
Serie SM
Datos técnicos
| Fuerza de aspiración teórica | 25 [N] |
| Volumen | 0.6 [cm³] |
| Tipo de conexión | 1 |
| Medida D1 | 20 [mm] |
| Medida D2 | 12 [mm] |
| Medida H | 12.5 [mm] |