ZB40-S-18F-M

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Diámetro: 5 mm-150 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Diámetro40 [mm]
Materialsilicona
Rosca de conexiónG1/8" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa21.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa38.95 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa49.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa2.24 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.97 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa5 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen15 [cm³]
Peso0.019 [kg]