ZB75-N-12F

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Diámetro: 5 mm-150 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Diámetro75 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónG1/2" interior
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa75.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa167.16 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa226.22 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa7.65 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa17.04 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa23.06 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen110 [cm³]
Peso0.12 [kg]