ZBF30-N-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZBF
- Diámetro: 25 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 30 [mm] |
| Material | NBR |
| Rosca de conexión | G1/4" exterior |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 8.44 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 30.31 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 76.03 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 17.36 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 61.41 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 93 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.86 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 3.09 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 7.75 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 1.77 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 6.26 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 9.48 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Azul |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 6 [cm³] |
| Peso | 0.022 [kg] |