ZBU45-S-18FB2

Ventosa de fuelles
Serie ZBU

  • Diámetro: 35 mm-55 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro45 [mm]
Materialsilicona
Rosca de conexiónG1/8" interior
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa40.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa71.61 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa98.1 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa4.08 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa7.3 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa10 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen12.5 [cm³]
Peso0.013 [kg]