ZDF40-PU-M10M

Ventosa tipo campana
Serie ZDF
- Diámetro: 25 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- El perfil de fricción en la parte inferior de la ventosa permite una resistencia al deslizamiento elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Rosca de conexión | M10 exterior |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 23.54 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 46.11 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 69.65 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 26.49 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 60.82 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 81.42 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 2.4 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 4.7 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 7.1 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.7 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 6.2 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 8.3 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Naranja translúcido |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 7 [cm³] |
| Peso | 0.019 [kg] |