ZS300-E

Ventosa de espuma densa
Serie ZS

  • Dimensiones: 30x80 mm
  • Diámetro: 35 mm-400 mm
  • Propiedades excelentes
    • Para la manipulación de superficies rugosas, irregulares y muy texturizadas
    • Borde de sellado de material EPDM muy adaptable
  • Campos de aplicación
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro300 [mm]
MaterialEPDM
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1601.58 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa4304.33 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa6406.52 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa163.26 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa438.77 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa653.06 [kg]
Dureza Shore40
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio0 ... +150 [°C]
Peso2.6 [kg]