ZU3K-S-M5M

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 3 [mm] |
| Material | silicona |
| Rosca de conexión | M5 exterior |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.14 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.59 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 0.88 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.014 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.06 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 0.09 [kg] |
| Dureza Shore | 55 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.018 [cm³] |
| Peso | 0.002 [kg] |