ZU4-WS-M5M

Ventosa plana
Serie ZU

  • Diámetro: 1,5 mm-80 mm
  • Geometría óptima
    • Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Diámetro4 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Rosca de conexiónM5 exterior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.2 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa0.78 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa0.98 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.2 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.88 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa1.28 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.02 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa0.08 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa0.1 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.02 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.09 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.13 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorBlanco translúcido
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen0.03 [cm³]
Peso0.002 [kg]