ZU6-S-M5M

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 6 [mm] |
| Material | silicona |
| Rosca de conexión | M5 exterior |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.29 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 1.47 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 1.96 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.49 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 1.67 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 2.45 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.03 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 0.15 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 0.2 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.05 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.17 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Dureza Shore | 55 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.05 [cm³] |
| Peso | 0.002 [kg] |