IRB 1100-4/0.58

- Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
- Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
- Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
- Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
- Funciona con control OmniCore con ahorro energético
- Guía manual (durante la enseñanza)
Datos técnicos
| Fabricante del robot | ABB |
| Serie de robots | IRB 1100 |
| Controlador de robot | OmniCore C30 |
| Capacidad de carga | 4 [kg] |
| Alcance | 580 [mm] |
| Seguridad funcional | Seguridad certificada conforme a la norma EN ISO 10218-1:2011 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,01 [mm] |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |