IRB 1200-5/0.9

  • Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
  • Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
  • Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
  • Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
  • Funciona con control OmniCore con ahorro energético
  • Guía manual (durante la enseñanza)
Fabricante del robotABB
Serie de robotsIRB 1200
Controlador de robotOmniCore C30
Capacidad de carga5 [kg]
Alcance900 [mm]
Seguridad funcionalSeguridad certificada conforme a la norma EN ISO 10218-1:2011
Precisión de posicionamiento +/-0,025 [mm]
Footprint 1ISO 9409-1-31.5-4-M5