MILES1510-223155-A

Robot móvil autónomo
Serie Miles

  • Sistema completo coordinado formado por hardware, software y asistencia técnica
    Con el AMR de Zimmer Group obtiene una asistencia técnica completa. Desde la simulación y un análisis del flujo de mercancías para la navegación hasta la gestión de flotas totalmente automatizada, incluida la conexión a su sistema ERP. El sistema se configura en sus instalaciones y su personal operario recibe una formación exhaustiva. Para garantizar sus flujos de logística, nuestro servicio posventa está a su disposición en todo momento.
  • Conceptos y estructuras personalizados para el cliente
    Con el fin de satisfacer los distintos requisitos en la intralogística, se necesitan soluciones de automatización flexibles. Le apoyamos con opciones de diseño modulares del AMR y nos adaptamos a las necesidades individuales de su empresa.
  • Larga duración de la batería y gestión de baterías inteligentes
    Para garantizar un funcionamiento a ser posible sin interrupciones, nuestros AMR disponen de la tecnología de baterías más moderna de modo que se asegura un tiempo de marcha de 10 horas. Al mismo tiempo, el tiempo de carga es inferior a dos horas de 0 a 100 %.
Equipamiento/Opciones
  • Integración en el sistema ERP
  • Cumplimiento de la normativa VDA 5050 y navegación natural
  • Carga inductiva
  • Hasta 1.500 kg de capacidad de carga
  • Seguridad basada en la tecnología Sick
  • 2 h de carga
  • Interfaz de usuario fácil de usar
  • Hasta 10 horas de funcionamiento
  • Velocidad de desplazamiento de hasta 1,5 m/s
  • Servicio integral
  • Puesta en servicio
  • Integración completa en todo el proceso de producción
  • Batería de larga duración con tensión de a bordo de 48 V
  • Planificación de la nave y la flota AMR mediante simulación
  • IP44 (IP54 bajo pedido)
Tipo de chasisAccionamiento diferencial
Velocidad máx.1.5 [m/s]
Capacidad de carga básica del vehículo1500 [kg]
NavegaciónAcerca del láser
Tiempo de ejecución10 [h]
Proceso de cargapor inducción
Software de navegaciónNavitec Navitrol
Tiempo de carga de 0 a 100%2 [h]
Longitud del vehículo básico1530 [mm]
Anchura del vehículo de base910 [mm]
Altura del vehículo base293 [mm]
Interfaz de comunicaciónVDA 5050
Vehículo básico con carrera
Robot móvil autónomo
Detalles
Estación de carga inductiva
Estación de carga manual