Referencia del componente

Montaje del disco

Cambiador de herramientas | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Vidrio

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Task & Solution

Montaje automático de discos para cabinas de teleféricos

Componentes estándar montados
Werkzeugwechsler
Serie WWR
más

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje