HK1200M

Elementos de sujeción | manual
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Franke | FDA | 12 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDB | 12 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDC | 12 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDE | 12 | Kassette | mostrar variante |
Franke | FDG | 12 | Kassette | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | mostrar variante |
HIWIN | MG | 12 | MGN..C | mostrar variante |
HIWIN | MG | 12 | MGN..H | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 12 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 12 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 12 | MLG | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | A | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | AY | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | BYM | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | mostrar variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | mostrar variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | mostrar variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | SRS | 12 | SRS..M | mostrar variante |
THK | SRS | 12 | SRS..N | mostrar variante |
THK | RSR | 12 | RSR..N | mostrar variante |
THK | RSR | 12 | RSR..ZM | mostrar variante |
INA | TKMDC(KUME..-C) | 12 | KWME..-C | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 12 | R0442 | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 12 | R0444 | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 12 | LGMX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 12 | LGMC..BN | mostrar variante |
NB | SER | 12 | A | mostrar variante |
NB | SERS | 12 | A | mostrar variante |
SBC | SBM | 12 | SBM | mostrar variante |
SBC | SBM | 12 | SBML | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 12 | LGMC..BL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHDG..SL | mostrar variante |
THK | RSR | 12 | RSR..VM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 150 [N] |
Par de apriete | 0.35 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 19 |
Rascador | - |
Peso | 0.031 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa
inoxidable de acero