GP224-B

Pinces parallèles deux mors
Série GP200

"L’application variable"

  • Réglage de la course en continu
    Vous pouvez ajuster la course individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Protection contre l’encrassement
    Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Course par mors12 [mm]
Force de préhension à la fermeture170 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort10 [N]
Temps de fermeture0.06 [s]
Temps d'ouverture0.06 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service5 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle12 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.44 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Anneau de centrage
Accessoires
Détails
Utilisation
  • Utilisation universelle
  • p. ex. comme élément de support
Avantage
  • Butée fixe
  • Position définie de la pièce à usiner
  • Réduction des irrégularités des contours
Détails
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Réglage de la course
    en continu pour l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Guidage prismatique
    absorption de forces et couples élevés
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces