Accesso

LWR50F-14-04-A

  • Un sistema per cobot e robot convenzionali
  • Interfaccia robot standardizzata per la manipolazione (presa meccanica e vuoto)
  • Cambio manuale con funzione Easy-Click (comando a una mano)
  • Cambio automatico senza controllo esterno nella stazione di deposito
  • Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt’uno
  • Indicatore ottico a LED Connect
  • Comando delle pinze mediante IO-Link
  • Connettore specifico per il robot per il collegamento diretto all'utensile IO del robot
Adatto per tipo di robotABB CRB 1100 SWIFTI
ComandoIO-Link
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 31,5
Peso maneggiabile max.25 [kg]
Cavo di collegamentoSpina, M12, a 12 poli
Corsa di serraggio1 [mm]
Alimentazione elettricaintegrato
Alimentazione pneumaticaintegrato
Forza di serraggio50 [N]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Vita di servizio in cicli100000
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.4 [kg]
LWR - HRC-02
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - HRC-02
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - HRC-03
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GEH6000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GEH6000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GEP2000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GEP2000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GEP2000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GEP2000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPP5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPP5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPP5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPP5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPP5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPP5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPD5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPD5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPD5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPD5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPD5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - GPD5000IL
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - HM1000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - HM1000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - HM1000
MATCH - Pinze
Dettagli
LWR - ST
MATCH - Pinze
Dettagli
Serie KAG
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
ABB
Smart Communication Module
Dettagli
Serie WV
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli