RSB-13-40-00001-A
세트: 2조 평행 그리퍼 LWR-HRC-03

- 간단한 프로그래밍
Ecosystem 패키지에는 MATCH를 통해 빠르고 쉽게 프로그래밍할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스와 단계별 지침이 있습니다. - 빠른 시운전
Ecosystem 패키지는 빠른 구현을 위해 바로 연결할 수 있는 상태로 배송됩니다. 직관적인 소프트웨어 솔루션, 원활한 통합 및 사용자 친화적인 디자인을 통해 모든 기능을 직접 제어하고 모니터링할 수 있습니다. - 직관적인 조작
MATCH-Ecosystem은 안전 인증을 받았으며 협동로봇과 기존 6축 로봇에 이상적입니다. 이 패키지는 최적의 품질과 시스템 가용성을 제공합니다.
하이라이트
턱당 스트로크 | 10 mm |
그립력 | 190 N |
그리퍼 조 길이 | 80 mm |
무게 | 1.1 kg |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드