WER3000LSI13-26-A
기술 데이터
기능 | 도구 코딩 |
접점 갯수 | 13+6 |
연결부 나사산 | M23 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
사이즈에 적합 | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
적합 | 비고정 부품 |
연결 종류 | 스프링 접점 |
정격 전류 | 3 [A] |
전원전압 | 60 [V] |
연결부 유형 | 소켓 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
접합력 | 19 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.16 [kg] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI19-09-A | 19 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-16-A | 14+5 센서 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-17-A | 14+5 센서 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |