HWR80L-B

공구교환기
시리즈 HWR

  • 재빠른 툴 변경 속도
    단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능
  • 공기 이동 시스템 내장
    공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능
  • 공구가 필요 없는 툴 교체 방식
    하우징에 완전 내장된 잠금 레버를 통해 별도의 보조기구 없이 툴 교체 가능
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 80
동력종류수동
공압 에너지 전달6 [숫자]
전기 에너지 전달옵션
매체당 유량170 [l/min]
잠금시 자동로크기계식
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트2.8 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.48 [kg]
시리즈 HWR
툴체인져
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
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
  1. 비고정 부품
    • 공구측 조립
  2. 잠금레버
    • 스프링을 이용한 잠금기능
  3. 고정부품
    • 로봇측 조립
  4. 잠금 볼트
    • 잠금 슬리브 조정되었음
  5. 잠금 스트로크
    • 잠금 슬리브로 추후 조정가능
  6. 로봇 플랜지
    • EN ISO 9409-1 부품회로
  7. 내장된 공기통과
    • 공기/진공 관통부
    • 호스 없이 제어 가능
  8. 에너지 요소 고정
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
전송 유형 공압식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G1/4" 1
세부 정보
G1/8" 1
세부 정보
M5 2
세부 정보
전송 유형 보호 요소
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
세부 정보
세부 정보
전송 유형 전기식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M8 4
세부 정보
M8 2x4
세부 정보
M12 8
세부 정보
M8 8
세부 정보
M8 8
세부 정보
M12 12
세부 정보
24
세부 정보
36
세부 정보
M8 4
세부 정보
전송 유형 통신
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M12 5
세부 정보
M12 5
세부 정보