HK1505KR

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼15R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1631 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼15R1621 (SNH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..R타입 표시
NSKRA(R1A)15RAA..AL타입 표시
NSKRA(R1A)15RAA..BL타입 표시
NSKRA(R1A)15RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)15RAA..GM타입 표시
NSKRA(R1A)15RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)15RAA..BN타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
죄임 모멘트4 [Nm]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑24
레일 커버 스트립 사용 가능마스킹 테이프 사용
무게0.17 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징