HK3005KR

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼30R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R타입 표시
HIWINCG30CGW..CC타입 표시
HIWINCG30CGL..CA타입 표시
HIWINCG30CGL..HA타입 표시
HIWINCG30CGW..HC타입 표시
HIWINCG30CGH..CA타입 표시
HIWINCG30CGH..HA타입 표시
PMIMSR30MSR..E타입 표시
PMIMSR30MSR..LE타입 표시
PMIMSR30MSR..LS타입 표시
PMIMSR30MSR..S타입 표시
PMISMR30SMR..E타입 표시
PMISMR30SMR..LE타입 표시
PMISMR30SMR..LS타입 표시
PMISMR30SMR..S타입 표시
THKSRG30SRG..C타입 표시
THKSRG30SRG..LC타입 표시
THKSRG30SRG..LR타입 표시
THKSRG30SRG..R타입 표시
THKHDR30HDR..C타입 표시
THKHDR30HDR..LC타입 표시
THKHDR30HDR..LR타입 표시
THKHDR30HDR..LV타입 표시
THKHDR30HDR..R타입 표시
THKHDR30HDR..V타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
죄임 모멘트15 [Nm]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑39
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능NEIN
무게0.78 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징