KBH2510AS1

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWH(MH)25LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHSG타입 표시
IKOLWH(MH)25MHS타입 표시
IKOLWH(MH)25MHSG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)25MHD타입 표시
IKOLWH(MH)25MHDG타입 표시
기술 데이터
작동유압
유지력2200 [N]
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력100.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.05 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
권한 부여LABS / REACH / RoHS
무게1.1 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
상태NO (Normally Open) 정상 열림
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑100
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능