KBH2514AS1

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..R타입 표시
norelem214102521402타입 표시
norelem214102521400타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..RO타입 표시
기술 데이터
유지력2200 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑100
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능JA
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능