KBH3010AS1A

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWH(MH)30LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHSG타입 표시
IKOLWH(MH)30MHS타입 표시
IKOLWH(MH)30MHSG타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)30LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)30MHD타입 표시
IKOLWH(MH)30MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력3000 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑128
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능NEIN
무게1.9 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능